마커 캐리어 - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

마커 캐리어,검정,라벨링되어 있지 않음,마운팅 타입: 스크류, 리벳,글자 입력 필드 크기: 49 x 15 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • CARRIER‑EMP ... 마커 캐리어는 UC‑EMP .../US‑EMP ... 스냅-인 라벨과 함께 사용됩니다.
  • 장치와 컨트롤 캐비닛을 명확하게 식별하기 위해 사용됩니다.
  • 스크류 또는 리벳을 사용해 마운트할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0827452
패키지 단위 40 pcs
카탈로그 페이지 페이지 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356440769
개당 중량(패키지 제외) 1.880 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백