마커 캐리어 - CARRIER-EMP 22 (27X27) - 0827449

마커 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 직경: 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 27 x 27 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스냅-인 UC-/US-EMP ... 라벨은 CARRIER-EMP 22 ... 마커 캐리어를 마킹하기 위해 사용할 수 있습니다.
  • 직경 22 mm의 모든 버튼 및 스위치에 사용할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0827449
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356446563
개당 중량(패키지 제외) 1.728 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백