마커 캐리어 - CARRIER-WMT 3 (10X4,2) - 0827212

그림은 해당 제품입니다.

마커 캐리어,투명,라벨링되어 있지 않음,마운팅 타입: 슬라이드 온,케이블 직경 범위: 1.3-3 mm,글자 입력 필드 크기: 10 x 4.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0827212
패키지 단위 200 pcs
최소 주문 수량 200 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435543
개당 중량(패키지 제외) 0.190 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백