전선 마커 캐리어 - PATO 1/12 - 0827081

전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 2 - 3.5 mm, 글자 입력 필드 크기: 4 x 12 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-WMT ... 및 US-WMT ... 플라스틱 라벨 또는 EMT 삽입 스트립을 사용해 라벨링 가능
  • 이러한 마킹 칼라는 사전 배선된 시스템의 추후 라벨링에 사용됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0827081
패키지 단위 1000 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
카탈로그 페이지 페이지 257 (C-3-2017)
GTIN 4046356416733
개당 중량(패키지 제외) 0.244 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백