전선 마킹 칼라용 캐리어 - SD-WMTB (70X10) - 0826530

전선 마킹 칼라용 캐리어, 검정, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립, 케이블 직경: > 16 mm, 글자 입력 필드 크기: 70 x 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 인쇄된 개별 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.
  • 대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커

주요 상용 데이터

Orderkey 0826530
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 253 (C-3-2017)
GTIN 4046356414500
개당 중량(패키지 제외) 0.751 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 FR (프랑스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백