전선 마킹 칼라 - SD-WMS 16 (CH) YE - 0826365

그림은 SD-WMS 10(CH) YE 제품입니다.

전선 마킹 칼라, 노란색, 수평: 문자, 마운팅 타입: 스레드-온, 케이블 직경 범위: 8 - 16 mm, 글자 입력 필드 크기: 6,2 x 4 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SD‑WMS ... 전선 마킹 칼라를 사용한 쉽고 안정적인 전선 라벨링
  • 백에 담겨 제공됨
  • 사전 라벨링된 여러 개의 개별 칼라를 결합하여 여러 문자의 라벨을 만들 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0826365
패키지 단위 20 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
카탈로그 페이지 페이지 183 (CL2-2011)
개당 중량(패키지 제외) 0.756 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백