전선 마킹 칼라 - SD-WMS 10 (CH) YE:T - 0826132:T

그림은 SD-WMS 10(CH) YE 제품입니다.

전선 마킹 칼라,대문자가 라벨링됨: 문자,글자 입력 필드 크기: 4,2 x 2,6 mm,노란색,폭: 4.2 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

주요 상용 데이터

Orderkey 0826132:T
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356424561
개당 중량(패키지 제외) 0.176 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백