스냅-인 마커 - UC-EMP (27X18) YE - 0825446

스냅-인 마커, 시트, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드: 27 x 18 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-EMP ... UniCard 라벨링 제품군에는 모든 용도를 위한 마커가 포함되어 있습니다.
  • UC-EMP ... 장치 마커는 기존 CARRIER-EMP ... 라벨 프레임에 장착하기에 이상적입니다.
  • 넓은 온도 범위로 인해 라벨을 컨트롤 캐비닛과 필드에서 사용할 수 있습니다.
  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0825446
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365642
개당 중량(패키지 제외) 10.200 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백