전선 마커 - UC-WMC 5,6 (23X8) OG - 0825385

전선 마커,시트,오렌지색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,마운팅 타입: 클립-온,케이블 직경 범위: 4.2-5.6 mm,글자 입력 필드 크기: 23 x 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-WMC ... UniCard 라벨링 제품군에는 큰 직경의 케이블 시스가 장착된 컨트롤 라인의 캡티브 라벨링을 위한 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0825385
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417389
개당 중량(패키지 제외) 14.700 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백