마커 카드 - SK 5,0 REEL P7,62 WH CUS - 0825132

마커 카드, 주문 가능: 카드 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 7.62 mm, 글자 입력 필드 크기: 연속 x 5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0825132
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355131
개당 중량(패키지 제외) 0.570 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백