마커 카드 - SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - 0825123

마커 카드, 카드, 주문 가능: 카드 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 글자 입력 필드 크기: 연속 x 2.8 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 카드 포맷으로 제공되는 마커는 표준 레이저 인쇄기를사용해여 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
  • SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.
  • 롤 포맷으로 제공되는 마커는 THERMOMARK 인쇄기를 사용해 빠르고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
  • COMBICON 플러그-인 커넥터 라벨링에 이상적임
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 SK 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0825123
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 101 (C-5-2013)
GTIN 4046356355063
개당 중량(패키지 제외) 0.360 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백