Zack 마커 시트 - ZBM 6/GN CUS - 0825054

그림은 흰색 제품입니다.

Zack 마커 시트,주문 가능: 시트 단위,녹색,고객 사양에 맞게 라벨링됨,마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅,단자대 폭의 경우: 6.2 mm,글자 입력 필드 크기: 7.5 x 5.6 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0825054
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356357814
개당 중량(패키지 제외) 15.200 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백