단자대용 마커 - TMT 100 R YE CUS - 0824506

사진은 TMT 4 R YE 제품입니다.

단자대용 마커,주문 가능: 라인 단위,노란색,고객 사양에 맞게 라벨링됨,마운팅 타입: 범용 마커 홈에 스냅,플랫 마커 홈에 스냅,단자대 폭의 경우: 101.5 mm,글자 입력 필드 크기: 6.35 x 101.5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TMT 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용의 마커가 포함되어 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824506
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356356275
개당 중량(패키지 제외) 1.990 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백