단자대용 마커 - TMT 6 R YE CUS - 0824493

사진은 TMT 4 R YE 제품입니다.

단자대용 마커, 주문 가능: 라인 단위, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 범용 마커 홈에 스냅, 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 6.35 x 6.15 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TMT 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용의 마커가 포함되어 있습니다.
  • 롤 포맷으로 제공되는 마커는 THERMOMARK 인쇄기를 사용해 빠르고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
  • 절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 제공된 도구를 사용해 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824493
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355896
개당 중량(패키지 제외) 1.990 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백