드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨 - EMLP 24 (30X12) CUS - 0824364

그림은 EMLP 32(38X14) 제품입니다.

드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨, 주문 가능: 카드 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 30 x 12 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • P1 ENGRAVING UNIT을 사용해 인그레이빙 가능
  • CMS‑P1‑PLOTTER를 사용해 손쉽게 라벨링 가능
  • 화학적 및 기계적 영향에 대한 높은 수준의 내성
  • 고품질 외형
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLP ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 컴포넌트, 장치 및 버튼 마킹용
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824364
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352406
개당 중량(패키지 제외) 21.690 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백