라벨 - EML (17,5X8)RL YE CUS - 0824305

사진은 EML(20X8)R YE 제품입니다.

라벨, 주문 가능: 라인 단위, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 17.5 x 8 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 맞춤형 설계를 위한 광범위한 마커 사이즈 및 색상이 제공됩니다.
  • 고품질 잉크 리본이 사용되는 경우 라벨링은 용제에 대한 내성이 있으며 혹독한 산업 환경에서 사용하는 경우에도 적합합니다.
  • 정밀 인쇄 품질 및 뛰어난 접착력
  • EML ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
  • 특수 포장은 사용 중인 롤을 산업 환경의 먼지로부터 보호합니다.
  • EML ... 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 엔지니어링의 다양한 작동 장비 타입을 마킹하기 위해 특별히 개발되었습니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824305
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 593 (CL-2009)
GTIN 4046356351713
개당 중량(패키지 제외) 1.990 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백