라벨 시트, DIN A4 - BMKLT 19X12 WH CUS - 0824263

그림은 유사한 제품입니다.

라벨 시트, DIN A4, 주문 가능: 시트, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 19 x 12 mm, 개별 레이블 수: 176

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824263
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356351386
개당 중량(패키지 제외) 9.000 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백