라벨 시트, DIN A4 - BMKL 18X 6,5 OG CUS - 0824243

그림은 해당 제품입니다.

라벨 시트, DIN A4,주문 가능: 시트,오렌지색,고객 사양에 맞게 라벨링됨,마운팅 타입: 접착식,글자 입력 필드 크기: 18 x 6.5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 이러한 라벨은 레이저 인쇄기용으로 특별히 개발되었습니다.
  • 맞춤형 라벨 설계를 위한 절취선이 없는 SK U ... 시트가 제공됩니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 BMKL ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 시판되는 모든 레이저 인쇄기를 사용해 인쇄할 수 있습니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0824243
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351188
개당 중량(패키지 제외) 9.000 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백