전선 마커 캐리어 - PATG 2/30 - 0822453

전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 2 - 4 mm, 글자 입력 필드 크기: 30 x 4 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 해당 UC‑WMT ..., US‑WMT ... UCT-WMT ..., 및 EMT ... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
  • PATG ... 칼라는 캡티브 마커 캐리어입니다.
  • 이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
  • 직경 0.6 ... 50 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0822453
패키지 단위 500 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
카탈로그 페이지 페이지 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356326223
개당 중량(패키지 제외) 0.474 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백