전선 마커 - UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 0818920

전선 마커, 시트, 오렌지색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 5 ... 7.5 mm, 글자 입력 필드 크기: 23 x 8 mm, 개별 레이블 수: 6

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UC-WMC ... UniCard 라벨링 제품군에는 큰 직경의 케이블 시스가 장착된 컨트롤 라인의 캡티브 라벨링을 위한 마커가 포함되어 있습니다.
  • 배선 작업이 완료된 후에도 장착 가능
  • 한손 조립
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
  • 항상 명확하게 식별되는 두 개의 라벨링 영역
  • 마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
  • 시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0818920
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356135092
개당 중량(패키지 제외) 12.330 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백