케이블 마커 라벨 - WML 14 (25X19)R YE - 0817549

케이블 마커 라벨, 롤, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 14 mm, 글자 입력 필드 크기: 25 x 19 mm, 개별 레이블 수: 1500

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 케이블 마커 라벨을 장착해도 케이블의 크기가 증가되지 않으며 케이블 덕트 등을 통해 케이블을 잡아 당길 때도 방해가 되지 않습니다.
  • 열 전사 인쇄로 생성된 고품질 라벨링 이미지
  • 빠르고 쉬운 조작
  • 용제에 대한 내성
  • 보호 포일은 라벨링 위를 감싸 먼지와 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
  • 케이블 마커 라벨은 라벨링 필드 및 투명 보호 포일로 구성됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0817549
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125581
개당 중량(패키지 제외) 657.000 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백