단자대용 마커 - TMT 8 R BU - 0816511

그림은 TMT 8 R 제품입니다.

단자대용 마커, 롤, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 절취선 있음, 마운팅 타입: 범용 마커 홈에 스냅, 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 6.35 x 8.15 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • TMT 라벨링 제품군에는 높은 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용의 마커가 포함되어 있습니다.
  • 절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 제공된 도구를 사용해 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • 롤 포맷으로 제공되는 마커는 THERMOMARK 인쇄기를 사용해 빠르고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0816511
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107334
개당 중량(패키지 제외) 525.000 g
관세율 번호 39269092
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백