인그레이빙 소재 - GPE 45X14 WH/R - 0815282

인그레이빙 소재, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, 인그레이빙 장치, CMS-P1-PLOTTER, P1 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 45 x 14 mm, 개별 레이블 수: 26

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • P1 ENGRAVING UNIT을 사용해 인그레이빙 가능
  • CMS‑P1‑PLOTTER를 사용해 손쉽게 라벨링 가능
  • 2-레이어 소재
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 GPE ... 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 접착식 포일이 사용되어 평평하지 않은 표면에서도 뛰어난 접착력을 보장합니다.
  • 라벨 시트는 사전 제작된 개별 접착식 라벨로 구성됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0815282
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 346 (C-3-2019)
GTIN 4046356081290
개당 중량(패키지 제외) 19.520 g
관세율 번호 39203000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백