옥외용 인그레이빙 플레이트 - GPAL 400X300X1,5 SR/BK/GD - 0814034

그림은 항목의 다양한 버전

옥외용 인그레이빙 플레이트,플레이트,은색/검정,고객 사양에 맞게 라벨링됨,다음으로 라벨링 가능: P1 인그레이빙 장치, 인그레이빙 장치,마운팅 타입: 스크류, 리벳,글자 입력 필드 크기: 400 x 300 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0814034
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918977757
개당 중량(패키지 제외) 292.900 g
관세율 번호 76169990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백