라벨 시트, DIN A4 - BMKLT 14X12 WH - 0813789

라벨 시트, DIN A4, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 14 x 12 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 소재 파일은 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹” 아래의 CLIP PROJECT 소프트웨어에서 다운로드할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0813789
패키지 단위 2 pcs
최소 주문 수량 2 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918966904
개당 중량(패키지 제외) 32.300 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백