Zack 마커 스트립 - ZB 6/YE:UNPRINTED - 0812722

Zack 마커 스트립, 스트립, 노란색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 6.15 x 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0812722
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 101 (NTK-2004)
GTIN 4017918966249
개당 중량(패키지 제외) 1.273 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백