마커 스트립 - SK 10,0 WH:REEL - 0812188

마커 스트립,롤,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,마운팅 타입: 접착식,단자대 폭의 경우: 90000 mm,글자 입력 필드 크기: 연속 x 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0812188
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 159 (C-3-2017)
GTIN 4017918951276
개당 중량(패키지 제외) 1,382.000 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백