Zack 마커 스트립 - ZB 12:UNPRINTED - 0812120

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 12 x 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
  • ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 높은 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0812120
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 129 (C-3-2017)
GTIN 4017918939632
개당 중량(패키지 제외) 1.574 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백