삽입 스트립 - ESL 25X10 TR - 0811943

삽입 스트립,시트,투명,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템: 레이저 인쇄기,마운팅 타입: 삽입,글자 입력 필드 크기: 25 x 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 플라스틱 케이블 마커용 삽입 라벨
  • 소재 파일은 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹” 아래의 CLIP PROJECT 소프트웨어에서 다운로드할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0811943
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 477 (IF-2009)
GTIN 4017918930066
개당 중량(패키지 제외) 13.370 g
관세율 번호 39206219
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백