옥외용 인그레이빙 플레이트 - GPA/SK 610X610X0,8... - 0811419

그림은 항목의 다양한 버전

옥외용 인그레이빙 플레이트, 접착식, 소재 두께: 0.8 mm, 길이: 610 mm, 폭: 610 mm, 인그레이빙 플레이트

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0811419
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918906450
개당 중량(패키지 제외) 440.000 g
관세율 번호 39205100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백