Zack 마커 스트립, 플랫 - ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808736

사진은 ZBF 6- UNPRINTED, -LGS:CONSEC.NOS, -QR:CONSEC.NOS 및 -SO/CMS 제품입니다.

Zack 마커 스트립, 플랫, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 글자 입력 필드: 5.15 x 6.15 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 플랫 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.
  • 요청 시 다른 간격 제공
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
  • 다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
  • 라벨링되지 않은 마킹 스트립을 플로터를 사용하거나 손으로 맞춤 라벨링할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0808736
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180270
개당 중량(패키지 제외) 0.411 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백