마커 카드 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412

마커 카드, 카드, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 마커 펜, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 글자 입력 필드 크기: 5,08 x 3,8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0805412
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 502 (CL-2009)
GTIN 4017918129170
개당 중량(패키지 제외) 0.734 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백