접착식 테이프 - SK :SO - 0805292

접착식 테이프,카드,흰색,고객 사양에 맞게 라벨링됨,마운팅 타입: 접착식,단자대 폭의 경우: 25 mm,글자 입력 필드 크기: 50 x 100 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0805292
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 123 (TT-2011)
GTIN 4017918254759
개당 중량(패키지 제외) 0.640 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백