열 전사 인쇄기 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

열 전사 인쇄기, 300 dpi, 유럽형 전원 케이블, 미국형 전원 케이블 및 USB 케이블 포함. CLIP PROJECT advanced 플래닝 및 마킹 소프트웨어, 다양한 언어의 사용자 설명서, Windows® 프린터 드라이버 및 펌웨어가 있는 DVD. DIN A5 포맷의 독일어/영어 사용자 설명서, EML (20x8)R 라벨 롤, 흰색, 1000개의 라벨 있음, 잉크 리본: 50 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • THERMOMARK ROLLMASTER 300은 롤 포맷인 대량의 마킹 소재를 인쇄하기 위한 산업용 인쇄기입니다. 300 dpi 인쇄 해상도.
  • 펀칭 및 연속 접착식 라벨, 삽입 및 수축 슬리브의 인쇄
  • 내구성이 뛰어난 빠른 고품질 인쇄
  • 컬러 터치 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 작동
  • 컬러 터치 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 작동
  • 다국어 CLIP PROJECT 플래닝 및 마킹 소프트웨어를 통한 쉽고 유연한 제어. 직접 입력하거나 다양한 데이터 소스에서 인쇄 정보를 가져오는 옵션 있음
  • USB 및 Ethernet 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 0804501
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 54 (C-3-2017)
GTIN 4055626381619
개당 중량(패키지 제외) 10.000 kg
관세율 번호 84433210
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백