단자대용 마커 - UC-TM 8 BN - 0804191

단자대용 마커, 갈색, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 단자대 폭의 경우: 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0804191
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626232782
개당 중량(패키지 제외) 13.110 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백