소켓 - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

소켓, 핀 커넥터 패턴 타입 K, 스크류 연결, 덴마크 및 기타 국가용, LED 디스플레이 있음, 녹색, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SR 107-2-D1

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0804116
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 567 (C-3-2019)
GTIN 4055626226491
개당 중량(패키지 제외) 73.440 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백