소켓 - EO-I/PT/LED/GN - 0804096

소켓, 핀 커넥터 패턴 타입 I, 푸쉬-인 스프링 연결, 중국/오스트레일리아 및 기타 국가용, LED 디스플레이, 녹색, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 및 GB 1002

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0804096
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226316
개당 중량(패키지 제외) 9.990 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백