Zack 마커 스트립 - ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

사진은 ZBF 6- UNPRINTED, -LGS:CONSEC.NOS, -QR:CONSEC.NOS 및 -SO/CMS 제품입니다.

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.3 mm, 글자 입력 필드: 10.5 x 8.3 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 높은 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0803444
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626071497
개당 중량(패키지 제외) 2.080 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백