레이저 마커 - TOPMARK LASER US - 0803297

레이저 마커 및 MARKING NOTEBOOK, 영어 운영 체제 및 영어 키보드 있음, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL 소프트웨어 및 설치된 드라이버, 사용자 설명서, 시트 매거진, 카드 매거진 및 120 V 분리 장치 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 쉽고 빠른 작동

주요 상용 데이터

Orderkey 0803297
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 33 (C-3-2017)
GTIN 4055626021836
개당 중량(패키지 제외) 224.000 kg
관세율 번호 84439990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백