충격 보호 - EMLPR (...X...)R - 0803094

충격 보호, 고객 사양에 따른 크기, 최대 폭: 100 mm, 최대 높이: 500 mm, 롤, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 고객 사양에 따른 크기

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0803094
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 353 (C-3-2019)
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백