삽입 라벨 - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

삽입 라벨, 통합 RFID-UHF 트랜스폰더 있음, 시트, 오렌지색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 90 x 38 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • PMP-RFID ... 시스템 마킹 제품군에는 기존 CARRIER-PMP... 라벨 프레임에 장착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
  • 통합 RFID 트랜스폰더에 추가 정보가 기록될 수 있습니다.
  • 넓은 온도 범위로 인해 라벨을 컨트롤 캐비닛과 필드에서 사용할 수 있습니다.
  • 마커는 프레임에 위치하며 BLUEMARK CLED를 사용해 빠르고 쉽게 마킹할 수 있습니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
  • 포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0803048
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356933438
개당 중량(패키지 제외) 23.110 g
관세율 번호 85235200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백