매거진 - BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) - 0802741

매거진, 폭: 76 mm, 색상: 흰색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • BLUEMARK CLED 인쇄기와 함께 EMP-AL...용 매거진은 높은 수준의 인쇄 위치 정밀도를 바탕으로 고품질 인쇄를 보장합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0802741
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 301 (C-3-2017)
GTIN 4046356845809
개당 중량(패키지 제외) 44.670 g
관세율 번호 90179000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백