열 전사 인쇄기 세트 - MARKING BOX SE SE - 0801740

인쇄 세트, 구성품: 1 x THERMOMARK ROLL, 주문 번호 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, 주문 번호 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK(내부 CD/DVD 드라이브 없음), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 국가별 키보드 버전 및 운영 체제

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UniCard(UCT) 및 UniSheet (US) 포맷의 모든 소재용 THERMOMARK CARD 인쇄기 포함
  • 롤 포맷의 모든 라벨 및 수축 슬리브용 THERMOMARK ROLL 인쇄기 포함
  • MARKING BOX는 모든 단자, 전선, 케이블 및 장치 마킹 애플리케이션을 위한 완벽한 라벨링 시스템입니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0801740
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356694872
개당 중량(패키지 제외) 24.400 g
관세율 번호 84714900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백