잠금 부품 - CES-B16-SFC-M - 0801642

잠금 부품, 설계: B16, 길이: 118 mm, 폭: 57 mm, 높이: 17 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0801642
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 685 (C-2-2017)
GTIN 4046356674591
개당 중량(패키지 제외) 91.520 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백