전선 마커 - UCT-WMT (10X4) VT CUS - 0801520

전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 케이블 직경 범위: 0.6 - 7 mm, 글자 입력 필드 크기: 10 x 4 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 0801520
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682664
개당 중량(패키지 제외) 10.900 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백