스냅-인 마커 - UCT-EM (20X7) TQ - 0801495

스냅-인 마커, 시트, 청록색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 글자 입력 필드 크기: 20 x 7 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0801495
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 316 (C-3-2017)
GTIN 4046356673433
개당 중량(패키지 제외) 10.140 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백