전선 마커 - UCT-WMT (12X4) BU - 0801444

전선 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 삽입, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 10 mm, 글자 입력 필드 크기: 12 x 4 mm, 개별 레이블 수: 50

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0801444
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 206 (C-3-2019)
GTIN 4046356678384
개당 중량(패키지 제외) 11.340 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백