라벨 - EML (51X25)R YE /RBO8 - 0801353

라벨, 노란색/검정색, 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 번개 표시, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 51 x 25 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다.
  • 맞춤형 설계를 위한 광범위한 마커 사이즈 및 색상이 제공됩니다.
  • 올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다. 이 마킹은 혹독한 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다.
  • EML ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
  • 라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EM ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 0801353
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356632829
개당 중량(패키지 제외) 0.430 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백