DIN 레일 - NS 35/ 7,5 WH PERF NZ3178S120A4 - 0800925

사진 없음

DIN 레일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 흰색 보호막 처리,길이: 2000 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0800925
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918254438
개당 중량(패키지 제외) 7,180.000 g
관세율 번호 72166190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백