커버가 있는 컨트롤 박스 - EN 1 ST PC 80X120X55 - 0800804

그림은 해당 제품입니다.

커버가 있는 컨트롤 박스, 소재: 폴리카보네이트, 연한 회색 RAL 7035, 80 mm x 120 mm x 55 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버, 공급 범위- ATD: 커버 씰, 커버 씰

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 0800804
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356719537
개당 중량(패키지 제외) 99.990 g
관세율 번호 85489090

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백